Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piLIFT® SMART

Jag är stolt över att kunna lansera piLIFT® SMART på den globala marknaden

Datum 2019-04-17

Det finns ögonblick i livet du tittar tillbaka på och är särskilt stolt över: din första skolavslutning, studenten och så vidare, för att inte nämna prestationer i ditt privatliv.

Men om vi håller oss till arbetslivet, måste jag säga att jag känner mig extremt stolt över att kunna lansera den allra första vakumlyftaren inom Industri 4.0 på den globala marknaden.

Vakuumlyftare har funnits ute på marknaden ett tag och har varit ett viktigt hjälpmedel för att personer ska kunna lyfta tunga föremål. Nu tar vi det till nästa steg för att hjälpa människor ytterligare. Nya piLIFT® SMART kan anpassa olika arbetsbelastningar direkt; den är även konstruerad för att vara ännu mer ergonomisk för användaren. Samtidigt kommer den att samla in och logga data, vilket gör det möjligt att bearbeta statistik och analyser som är omedelbart tillgängliga för användaren genom inloggning på webbplattformen för att göra livet lättare för alla.

Eftersom ergonomi är en central del i designen av Piabs samtliga vakuumlyftare har varje aspekt av piLIFT® SMART utformats med fokus på skonsamma arbetsställningar och naturliga rörelsemönster. Hänsynen till ergonomi och operatörens välbefinnande märks bland annat i formen på handtaget (anpassat för både höger- och vänsterhänta), handskyddet och möjligheten att greppa från sidan och rotera objekt, liksom hastighetsregleringens placering och den låga bullernivån.

Jag vill gärna höra från dig om du har haft möjligheten att se piLIFT® SMART vid våra presentationer eller om du är intresserad av att prova den allra första vakuumlyftaren inom industri 4.0.



David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss