Feedback

Choose your language

Close

Vakuumejektorer

Vakuumejektorer av lätt vikt och liten storlek med integrerade push-in fästen eller gängad anslutning. Ejektorerna finns antingen i “inline”-design, T-design eller aluminiumblockversion. T-design tillåter att utblåsluften leds bort och lämpar sig även för renrumsmiljöer. VL206 1/8” blockversion är ett alternativ för enkel installation, ger bättre prestanda och en mer energieffektiv drift för samma pris som konkurrerande ejektorer, med inriktning på operatörer av grundläggande automatiserade vakuumsystem. Value Line®-ejektorer ger upp till 30 % energibesparing jämfört med konventionella 0,7 mm ejektorer. Alla produkter finns med ”leverans från hyllan”.


VL_top_nov15
Value Line® vakuumejektorer
Ejektor med förbättrad vakuumprestanda jämfört med motsvarande konventionella enstegsejektorer.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss