Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Matarrör Ø51, 0202633

feed_nozzles_handle

Artikelnummer 0202633

  • Polerad ≤ Ra 0.8.
  • För uppsugning av produkten på ett smidigt sätt.
  • Justerbart luftintag på två ställen. Finns med TC-anslutning.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Ytfinish Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Vikt 3,42 kg
Dimensioner
Diameter 51x1,2 mm (D)
Diameter 2 38,1x1,65 mm (D1)
Diameter 3 50.3x1.4 mm (D2)
Längd 814,5 mm (L)
Längd 2 964.5 mm (L1)
Längd 3 1091-1123 mm (L2)

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss