KHZ 32-30-D-A Short Stroke Cylinder, 0213117

Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Alternativt artikelnummer | E17059500 |
---|---|
Vikt | 276 – 276 g |
Genomborrad diameter | 32 mm |
---|
Sensor capable | True |
---|
V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.
KHZ 32-30-D-A Short Stroke Cylinder
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.