Feedback

Choose your language

Close

03-0403Y-20 PU yellow 4MM OD 3MM ID 20M length tubing , 0212989

Pneumatic tubing

Artikelnummer 0212989

  • Additional colors available upon request.
  • Flexible pneumatic hose tubing.
  • Polyurethane material reduces "kinking".
  • Supports pressurized air up to 0.8 Mpa (116 psi).
  • Recommended pneumatic color code: blue for pressurized air, yellow for vacuum.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer E18601013
Färg Gul
Material Polyuretan (PU)
Prestanda
Drivtryck 0,8 MPa
Support
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (3)
Training (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss