Feedback

Välj ditt språk

Stäng

L08-01S-10 8MM tube to R1/8 male elbow fitting, 10 pcs, 0212985

0212985

Artikelnummer 0212985

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer E18601531
Vikt 58 g
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
Broschyrer (1)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss