Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

ZV16-16-14-50 Double sided extension clamp, 0213303

0213303

Artikelnummer 0213303

  • Optimum load transmission.
  • Long version for the purpose of optimum component
  • distribution at the withdrawal gripper.
  • The surfaces are refined / anodized
Metriskt   Imperiskt

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (1)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss