Сконфигурируйте ваш piFLOW®i

Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.
Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.
Безусловно, возможна. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими историями успех.
Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:
Такого риска нет, если вы работаете в соответствии с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.
piFLOW®p произведен из нержавеющей стали 316L.
piFLOW® i и f произведены из нержавеющей стали 304.
Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.
Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.
Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.
Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.
Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
Адаптер питания с или без фланцевого соединения
Подающая секция конвейера/дозаторный бак
Гибкий шланг
Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
Датчик уровня
Контейнеры
Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.
От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.
Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube .
Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.
Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.
Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.
Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.
Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
Инструкция по эксплуатации
Руководство по устранению неполадок
Чертежи
При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.
Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.
В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.
Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).
Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 304L.
Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.
Да, имеют.
Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.
Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.
Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.
Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.
Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.
Ra 0.6 µm or better.
Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.
100-4000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.
Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток).
Существуют различные рекомендации, зависящие от типа фильтра. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по чистке, представленными в руководстве по эксплуатации вакуумного конвейера.
Да, в метрической.
Насос piBASIC100, 5-7 Нл/сек.
Насос piBASIC200, 10-14 Нл/сек.
Насос piBASIC400, 20-28Нл/сек.
Насос piBASIC600, 26-37Нл/сек.
Конвейер
Инструкция по эксплуатации
Руководство по устранению неполадок
Чертежи
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.
Piab AB © 2019 •Уведомление о конфиденциальности