Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

KVG

Серия KVG представляет собой гибкое решение для захвата и транспортировки нескольких предметов, имеющих разные форму, размер и плотность. Благодаря обратным клапанам и устройствам снижения расхода это решение подойдет различным отраслям промышленности. Захваты KVG могут оснащаться встроенным вакуумным генератором, но также подходят и для работы с отдельным вакуумным генератором (насосом или вихревой воздуходувкой). Встроенный вакуумный генератор представляет собой простой в обслуживании модульный многоступенчатый эжектор COAX®. При необходимости используемый многоступенчатый эжектор COAX® можно без труда расширять даже после монтажа. Подушка системы захватов KVG выполнена из технической пенорезины (одобрено FDA) с различными отверстиями и толщиной присосок. Как вариант, KVG120C можно оснастить присосками размером 35-60 мм серий DURAFLEX® или Value Line®.


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами