Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Metal ring – G3-260x180, 0209595

0209595

Номер изделия 0209595

  • No wearing sealing ring
Метрическая   Империальная
Общее
Материал Al
Temperature 0 – 50 °C
Weight 0,7 g

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Поддержка
Краткая сводка характеристик продукта
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)
Видео с Youtube (1)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами