Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Kenos® vacuum gripper – KBC,

KBC
  • КВС был разработан для потребностей упаковочной промышленности.
  • В частности, он создан для транспортировки упаковок с продуктами питания, маленьких пакетов и упаковок флоу-пак; также захват отлично справляется с безопасной транспортировкой упаковок с жидкостью.
  • КВС может поставляться либо с внутренней генерацией вакуума на основе технологии Piab COAX®, либо с внешней выработкой вакуума (насос или воздуходувка).
  • Технология Piab COAX® обеспечивает высокую всасывающую способность в сочетании с разумным потреблением воздуха.
  • Благодаря своей особой конструкции КВС предлагает широкий выбор пластиковых присосок для различных мешков и упаковок разных размеров и массы. Доступна возможность выбора пользовательской формы.
  • Уникальной характеристикой КВС является отсутствие резиновой уплотняющей кромки, что дает клиентам огромное преимущество: Запчасти не нужны! Не нужно останавливать машину во время обслуживания!
  • Пластиковые присоски выполнены из материала PEHD
Конфигурация/Оформление заказа
Поддержка
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами