Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Reverse valve  for blowers and Large area grippers, G1 1/4", 0208965

0208966

Номер изделия 0208965

  • Kenos Reverse Valve, are valves for vacuum with pneumatic control 2x3/2 that are used in vacuum generation machines using side channel blower.
  • They have the function of suction or blow flow depending on the operation.
  • They are made of anodized aluminium with POM C seals.
  • For optimal operation and increased lifetime of the blower in combination with a Large area gripper
Метрическая   Империальная
Общее
Материал Al
Weight 2,81 kg
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
Брошюры (2)
Видео с Youtube (1)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами