Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

L08-01S-10 8MM труба для R1/8 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт., 0212985

0212985

Номер изделия 0212985

  • Поддерживает FEP, PFA, нейлон, мягкие нейлоны и полиуретановые трубки
  • Жидкость: воздух, вода
  • Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 1 МПа Освобождающий хомут позволяет легко снимать трубку, не повреждая ее
  • Этот продукт не предназначен для использования в системах питьевой воды
  • Подходит для стандартных наружных резьб: BSP, BSPT, G, Rc * Продаются в комплектах по 10 штук
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18601531
Weight 58 g
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
Брошюры (2)
Тренинг (1)
Видео с Youtube (2)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами