Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

FB-WTB8 Переключатель подсветки

FB-WTB8 Reflection light switch
  • Переключатель подсветки
  • Подавление фона
  • стандартный миниатюрный корпус с резьбовыми монтажными отверстиями M3
  • 11 мм x 31 мм x 20 мм
  • диапазон чувствительности, макс. 5 мм - 100 мм
  • диапазон чувствительности 20 мм - 100 мм
  • тип света: видимая подсветка, красный цвет
  • коннектор M8, 3-контактный

Изделие


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами