Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

RPL 2 Распределительная коробка реле, 0213256

0213256

Номер изделия 0213256

  • Минимизируют интерфейсную проводку и обеспечивают максимальное использование входов контроллера, обеспечивая точки размыкания / распределения мощности для входов (до 2 входов).
  • Доступны входы/выходы со втекающим и вытекающим током, а также их комбинация
  • Включают корпус и кабельные зажимы
  • Легкий доступ к терминалам обеспечивает удобную проводку
  • Может устанавливаться в Snap Track на кронштейне DIN Solid State logic обеспечивает долговечность
  • KK обеспечивают "сквозную" функциональность
  • RPL Обеспечивают функциональность "AND" Logic
  • RPL могут преобразовывать сигналы PNP в NPN и наоборотUS PAT. #6,812,593
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18451000
Weight 179 g
Электрические характеристики
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Величина на входе 2
Логика AND (series)
Signal outputs PNP /NPN / RELAY 'C'

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)