Ниже вы можете ознакомиться с широчайшим ассортиментом наших стандартных компонентов для захватного инструментария робота в вашей системе. Мы предлагаем решения для паллетизации, упаковки, литья под давлением в автомобильной промышленности и т.д. Просим помнить, что вы также можно выбирать продукты в категории "Нет в наличии", расположенной внизу страницы. Такие продукты имеют более длинное время поставки.
Большое разнообразие захватных устройств (пилообразные, с накаткой, с мягкой прокладкой), с применением датчиков или без них, чтобы дать возможность транспортировать разные литники и детали.
Закрепляет сложнодоступные детали, охватывает детали, и конструкция некоторых версий предназначена для переворачивания и для закрепления тонких кромок.
Выбор из широкого ассортимента вакуумных присосок Piab для разных задач.
Возможность резки мягких и твердых пластмасс.
Удлинитель захватывающих рук и монтаж вакуумных присосок на монтажных кронштейнах.
Применяется для ходовых вакуумных присосок сбоку.
Имеются цилиндры для таких задач, как подача бокового давления, с функциями датчиков или без них.
Квадратные и круглые алюминиевые профили, которые выдерживают большие нагрузки и силы.
Поперечные зажимы, угловые зажимы, удлиняющие зажимы, применяемые для монтажных захватывающих инструментов на алюминиевом профиле, а также элементы профиля.
Различные типы разъемов, с помощью которых можно легко создать сборную обвязку из алюминиевого профиля.
Для соединения пневматических вакуумных компонентов или компонентов сжатого воздуха, применяют трубопроводы, обсадные трубы и фиттинги.
Датчики верификации деталей, кабели и интерфейсные устройства для подсоединения к роботу.
Компоненты, которые сопряжены с роботом, где в качестве базовых компонентов использован рабочий инструмент (EOAT).