Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSMART®

Предварительные настройки и симуляция на предприятии с piSMART®

Дата 02.05.2018

Вакуумная технология piSMART® предложит симуляционное ПО и возможность регулировок в режиме реального времени.

Тэбю, Швеция – Стремясь подготовить вакуумную технологию к интеллектуальным предприятиям будущего, использующим концепцию Промышленность 4.0, Piab добавили в продукты piSMART® новые возможности симуляции и регулировок. Предварительно заданные настройки позволят производить регулировки в реальном времени, а ПО с пользовательскими настройками даст возможность использовать симуляцию новых компонентов – например, присосок.

Продукты с вакуумной технологией Piab piSMART® обеспечат новый уровень цифровой коммуникации и подключения к Интернету. Это позволяет производителям хранить специализированные данные или «рецепты», включающие в себя точные операционные настройки для разнообразного оборудования и машин. Это, в свою очередь, даст гарантию повышения производительность и сокращение времени, затрачиваемого на обслуживание машины или замену ее компонентов.

Добавление стандартизированной технологии ввода/вывода IO-Link, независимой от типа системной шины и уже доступной в универсальных премиум-эжекторах Piab piCOMPACT®, в сочетании с Bluetooth также упростит программное симулирование работы новых компонентов или процедур. Подобные симуляции способны повысить эффективность, например, вакуумных насосов, а рост эффективности насосов на 5-20% обеспечит повышение производительности до 10%. 

Для упрощения внедрения новой технологии клиентами Piab работают на сторонними приложениями для платформ, предлагая открытые облачные операционные системы, основанные на Интернете Вещей (IoT). Это обеспечит успешное подключение машин и физической инфраструктуры к цифровому миру. 

С piSMART® Piab продолжает следовать выбранному курсу к Промышленности 4.0, подготавливая все большее число своих самых продвинутых продуктов к работе на интеллектуальных предприятиях будущего.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами