Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Кобот-рабочий орган (EOAT) Piab piCOBOT® типа «plug-and-play»

piCOBOT® – Новейшее средство повышения производительности от Piab

Дата 15.10.2018

Расширяя охват коботов, piCOBOT® Piab позволяет обеспечить безопасное и эффективное взаимодействие робота и человека.

Тэбю, Швеция – Piab с гордостью представляет piCOBOT®, вакуумный инструмент-рабочий орган (EOAT) с оригинальным оснащением, разработанный специально для рынка коботов. Оснащенный фирменной вакуумной технологией компании, улучшающей эффективность, производительность и рабочую среды, piCOBOT® предлагает расширения типа «plug-and-play» с промышленной сертификацией для новейших коллаборативных роботов, так называемых коботов.

piCOBOT® предлагается в варианте комплекта разработчика и состоит из блока вакуумного насоса, блока захвата и двух присосок. Стандартный комплект включает в себя четыре различных набора моделей присосок для различных задач, но клиенты могут также свободно выбирать из широкого ассортимента присосок компании для более индивидуальных решений.

Сертифицированный Universal Robots piCOBOT® развивает идею безопасного и гибкого взаимодействия человека с роботом, что намного более продуктивно, чем их работа по отдельности. Линии мягкой конструкции гарантируют отсутствие травм при столкновении с piCOBOT®. C piCOBOT® клиент тратит минимум времени на установку и программирование уникальных присосок URCaps.

Разработанные для максимальной гибкости и дальности захваты piCOBOT® с шириной в 97 - 142 мм и наклоном в +/-15 градусов можно оснастить двумя присосками. Как вариант, захват можно заменить одиночным креплением для присоски прямо на блоке насоса piCOBOT®. Для дополнительной функции подъема одного или двух предметов, выделенные клапанные датчики обеспечивают безопасность работы вне зависимости от режима.

Компактный формат и низкая высота в собранном состоянии в 69 мм позволяют использовать решение Piab в ограниченных пространствах, а низкий вес обеспечивает значительные преимущества по сравнению со схожими системами конкурентов.

«piCOBOT® весит только 510 г, а захват добавляет всего лишь еще 210 г. Это обеспечивает максимальную грузоподъемность кобота», – говорит Джозеф Карбасси (Josef Karbassi), вице-президент отдела автоматизации Piab.

piCOBOT® силен для своего размера и может поднимать предметы весом до 7 кг.

«Мы выбрали функции, которые обеспечивают энергоэффективную и безопасную эксплуатацию, что делает piCOBOT® по-настоящему гибким и удобным в использовании коботом-рабочим органом (EOAT).»

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций 
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами