Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присоски обработки хлеба

Безопасный подбор пищевых продуктов с помощью гигиеничных присосок

Дата 13.12.2017

Широкий ассортимент пищевых присосок Piab предлагает клиентам множество форм и размеров.

Тэбю, Швеция – Piab предлагает широкий ассортиент пищевых вакуумных присосок для безопасной и гигиеничной автоматизированной транспортировки любых продуктов питания  – от курицы до шоколада. Вакуумные присоски Piab обеспечивают возможность прямого подбора. Их можно мыть и чистить на месте – демонтаж необязателен. Присоски обладают отличной совместимостью с автоматизированными системами, использующими увлажяющие чистящие сопла WIP.

Конструкция присосок тщательно продумана – на поверхности нет сгибов и «карманов», где могла бы скапливаться пыль и грязь. Пищевые присоски соответствуют самым высоким стандартам гигиены. Они произведены из материала, одобренного FDA и отвечающего требованиям EU 1935. Выполненные из пищевого силикона присоски поставляются с фитингами из нержавеющей стали или пластика (оба материала также пригодны для работы с пищевыми продуктами). Для лучшей гигиены используется наружная резьба, упрощающая чистку.  Присоска и фитинги также могут использоваться с металлодетекторами, доступными на рынке.

Большинство присосок имеют синий цвет, что позволяет использовать их с системами визуального контроля, которые часто применяются в пищевой промышленности. Доступны и прозрачные присоски из необнаруживаемого пищевого силикона.

Среди различных форм и размеров есть овальные присоски, представляющее отличное решение для транспортировки небольших продолговатых упаковок Flow-pack или Doypack. Сильфоны в форме тоннеля и очень тонкие кромки обеспечивают идеальных захват нестандартной поверхности пищевых продуктов. Устойчивый корпус в сочетании с мощным потоком вакуума обеспечивает надежный захват грузов даже на высокой скорости и в системах с быстрым ускорением.

Даже низкого вакуумного уровня достаточно для схлопывания сильфонов присосок, что позволяет безопасно транспортировать хрупкие продукты питания – например, выпечку. Ассортимент Piab включает в себя также и присоски, разработанные для хлебобулочных изделий и выпечкиup, которые могут монтироваться с фиксатором – например, в системах выгрузки хлеба из форм.

 

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами