Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

децентрализованная система

Создание вакуумной системы

Дата 10.02.2016

Вакуумные системы для транспортировки грузов используются во многих отраслях промышленности. Вне зависимости от того, что именно транспортируется с помощью вакуума – картонные упаковки с пищевыми продуктами, продукты широкого потребления, крупные металлические листы или маленькие электронные компоненты – скорость работы в любом случае будет иметь большое влияние на производительность.

Мы рассмотрим систему, где продукты переносятся из одного места в другое в мешках, коробках или иной упаковке. Более эффективная вакуумная система, способная транспортировать больше единиц груза в минуту, повышает производительность. Итак, как сделать вакуумную транспортную систему максимально эффективной? Как оптимизировать ее, увеличить число подборов груза в минуту? Существует масса факторов, которые нужно рассмотреть – тип вакуумного источника, тип системы (централизованная или децентрализованная), а также тип присоски. Как только решение по перечисленным выше факторам принято, можно переходить к оптимизации выбранной системы. В качестве оптимизации возможны такие решения, как: дополнительная компенсация уровня (если грузы имеют разную высоту), функция качественного и точного размыкания контакта с грузом, а также более эффективное потребление электроэнергии.

Все вакуумные системы имеют различия; где-то имеется ограничение пространства, допустимого веса, времени работу, финансовые ограничения. Мы подготовили несколько технических документов-описаний, посвященных освещенным в данном материале вопросам. Наши описания помогут в составлении собственной вакуумной системы.

 

Автор технических документов:

Peter Tell
Chief Technology Officer
Тел. +46 8 630 25 00

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами