Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Бытовая техника, поднятая при помощи Vaculex

Бытовая техника становится невесомой, используя подъемные решения Piab Vaculex®

Тяжелые объекты нестандартного размера, например, бытовая техника, становится невесомой, используя подъемные решения Piab Vaculex®. В некоторых случаях необходимо воспользоваться инструментами, сделанные по индивидуальному заказу, но в большинстве случаев будет достаточно всасывающих наконечников из нашего стандартного ассортимента. Всего одного человека будет достаточно, чтобы выполнять подъем, переворот и перемещение вашей продукции.

 

 

Причиной более чем трети случаев травм на производстве является использование ручной транспортировки грузов. Вакуумные подъемные решения Vaculex® от Piab отличаются эргономичностью, гибкостью и сокращают физическую нагрузку на работников более чем на 80 %. Это, в свою очередь, минимизирует риск растяжений, болей в спине и вызванных этим больничным отпусков, повышая в то же время эффективность и удовлетворенность клиента от результатов работы.

  • Минимизируйте растяжения, риск появления проблем со спиной среди работников и количество больничных отпусков.
  • Гибкий и эргономичный подъемник для мешков Piab Vaculex® VL сокращает нагрузку на тело более чем на 80 %.
  • Повышение производительности и удовлетворенности от работы.
  • Мы – ваш опытный партнер с более чем 70-летним опытом работы в области вакуумных технологий
  • Безопасный и удобный в использовании
  • Снижает повреждение товаров
  • Превосходное обслуживание до, во время и после приобретения продуктов ассортимента Vaculex®

Предлагая эргономичные и безопасные решения для рабочей среды, вакуумные подъемники Vaculex® также позволяют повысить эффективность и производительность предприятия, обеспечивая устойчивый поток грузов при транспортировке и гарантируя высокое качество продуктов, куда меньше подверженных повреждениям при транспортировке.

Videos


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами