Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумные подъемники Vaculex® поднимает мешок

Транспортировка мешков на подающие станции для всех отраслей промышленности

Независимо от материала, из которого изготовлены мешки – бумага, пластик или ткань – и их содержимого – мука, песок, фармацевтические ингредиенты – эргономичный вакуумный подъемник Piab Vaculex® справится с транспортировкой практически любого мешка. Больше нет необходимости выполнять тяжелую работу вручную, например, поднимать мешки и штабелировать их на палете, опорожнять упаковки в приемники и подающие станции, а также подавать, загружать и складывать на палеты непосредственно на производственную линию и с нее.

Сохраните здоровую спину – оставьте подъем мешков и упаковок вакуумному оборудованию!

Причиной более чем трети случаев травм на производстве является использование ручной транспортировки грузов. Рабочие до сих пор зачастую сами поднимают тяжелые мешки весом 25–50 кг, рискуя получить скелетно-мышечные нарушения – например, боли в спине, плечах, а также растяжения. Вакуумные подъемные решения Vaculex® от Piab отличаются эргономичностью, гибкостью и сокращают физическую нагрузку на работников более чем на 80 %. Это, в свою очередь, минимизирует риск растяжений, болей в спине и вызванных этим больничным отпусков, повышая в то же время эффективность и удовлетворенность клиента от результатов работы.

  • Минимизируйте растяжения, риск появления проблем со спиной среди работников и количество больничных отпусков.
  • Гибкий и эргономичный подъемник для мешков Piab Vaculex® VL Sack Lifter сокращает нагрузку на тело более чем на 80 %.
  • Повышение производительности и удовлетворенности от работы.
  • Сделайте производство безопаснее с нашим высококлассным обслуживанием.
  • Мы – ваш опытный партнер с более чем 70-летним опытом работы в области вакуумных технологий.

Предлагая эргономичные и безопасные решения для рабочей среды, вакуумные подъемники Vaculex® также позволяют повысить эффективность и производительность предприятия, обеспечивая устойчивый поток грузов при транспортировке и гарантируя высокое качество продуктов, куда меньше подверженных повреждениям при транспортировке.

Videos


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами