Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумные подъемники для транспортировки различных объектов

Транспортировка множества различных объектов

Поднимайте несколько объектов одновременно

Вакуумные подъемники Vaculex® от Piab справляются со множеством различных грузов и они также зачастую способны поднимать несколько объектов одновременно. Piab создает эргономичные решения с учетом ваших индивидуальных требований, чтобы облегчить ручную транспортировку в вашем рабочем процессе.

Причиной более чем трети случаев травм на производстве является использование ручной транспортировки грузов. Вакуумные подъемные решения Vaculex® от Piab отличаются эргономичностью, гибкостью и сокращают физическую нагрузку на работников более чем на 80 %. Это, в свою очередь, минимизирует риск растяжений, болей в спине и вызванных этим больничным отпусков, повышая в то же время эффективность и удовлетворенность клиента от результатов работы.

  • Минимизируйте растяжения, риск появления проблем со спиной среди работников и количество больничных отпусков.
  • Гибкий и эргономичный подъемник для мешков Piab Vaculex® VL сокращает нагрузку на тело более чем на 80 %.
  • Повышение производительности и удовлетворенности от работы.
  • Сделайте производство безопаснее с нашим высококлассным обслуживанием.
  • Мы – ваш опытный партнер с более чем 70-летним опытом работы в области вакуумных технологий.

Предлагая эргономичные и безопасные решения для рабочей среды, вакуумные подъемники Vaculex® также позволяют повысить эффективность и производительность предприятия, обеспечивая устойчивый поток грузов при транспортировке и гарантируя высокое качество продуктов, куда меньше подверженных повреждениям при транспортировке.

Videos


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами