Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Разгрузка маленьких упаковок

Разгрузка маленьких упаковок

Данное оборудование создано для транспортировки материала из маленьких упаковок - таких, как пластиковые мешки и пакеты - во всасывающий трубопровод и на конвейер. Разгрузочные станции Piab разработаны для оптимизации работы конвейеров Piab . Подающая станция Piab является идеальным решением для транспортировки с разгрузчика. Маленький разгрузчик мешков повышает производительность и в то же время обеспечивает повышение качества рабочей среды.

Ключевые преимущества конвейеров Piab:

  • Более 50 лет опыта использования вакуума при транспортировке порошков и гранул.
  • Увеличение времени бесперебойной работы благодаря гигиеничной конструкции, делающей чистку быстрой и простой.
  • Улучшенная рабочая среда, поскольку закрытая система исключает попадание пыли в воздух.
  • Создание безопасной рабочей среды, соответствие стандартам ATEX Dust и Gas.
  • Конвейер доступны в версиях, где контактирующие с грузом поверхности выполнены из материалов, отвечающих требованиям FDA, EC No. 1935/2004 и EC No. 10/2011.
  • Разгрузочная станция повысит производительность. Ее внутренний объем составляет 100 литров, она способна перемещать до 4 маленьких мешков одновременно.
  • Конвейер с рагрузочной станцией - это герметичная система с коллектором пыли (от другого производителя), исключающая попадание внутрь инородных веществ. Пыль от транспортируемого продукта не будет попадать в рабочую среду.
  • Гибкость, возможность транспортировать частицы от 0,5 микронов и крупнее.
  • Компактный размер позволяет использовать оборудование в условиях ограниченного пространства.
  • Гибкость в выборе источника вакуума – конвейер хорошо работает как с эжекторным, так и с механическим насосом.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами