Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Вакуумный конвейер используется для подачи материалов

Подача материала на 3D-принтеры

Использование вакуумного конвейера для подачи материалы на 3D-принтер является эффективным решением. Вакуум может применяться при транспортировке пластика, пигментов, добавок и прочих материалов в виде порошка или гранул. Пластиковые гранулы затем подогреваются и подаются под высоким давлением в полость пресс-формы. Именно в этой полости происходит формирование детали. В некоторых случаях при прессовании используется вакуум, позволяющий придать изделию более точную форму. Наконец, после формования детали удаляются из формы вакуумными присосками и насосом, которые, как правило, монтируются на рабочий орган робота.

Ключевые преимущества конвейеров Piab:

  • Более 50 лет опыта использования вакуума при транспортировке порошков и гранул.
  • Увеличение времени бесперебойной работы благодаря гигиеничной конструкции, делающей чистку быстрой и простой.
  • Улучшенная рабочая среда, поскольку закрытая система исключает попадание пыли в воздух.
  • Создание безопасной рабочей среды, соответствие стандартам ATEX Dust и Gas.
  • Конвейер доступны в версиях, где контактирующие с грузом поверхности выполнены из материалов, отвечающих требованиям FDA, EC No. 1935/2004 и EC No. 10/2011.
  • Отвечает требованиям к системам оборудования для фармацевтической, пищевой и химической отраслей.
  • Возможность транспортировки на расстояние до 30 метров со скоростью до 14 тонн в час.
  • Гибкость, возможность транспортировать частицы от 0,5 микронов и крупнее.
  • Компактный размер позволяет использовать оборудование в условиях ограниченного пространства.
  • Гибкость в выборе источника вакуума – конвейер хорошо работает как с эжекторным, так и с механическим насосом.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами