В терминалах обработки грузов всегда в той или иной мере присутствует ручная транспортировка. Ручной труд зачастую является единственным возможных решением при погрузке и разгрузке контейнеров и прицепов, а также при сортировке грузов и посылок по паллетам и конвейерам.
Работникам приходится действовать быстро, и ручной труд при таком высоком темпе ведет к травмам и растяжениям, особенно если сотрудники не используют подъемное оборудование.
Учитывая, что вес отдельных грузов может составлять около 40 кг, ручная транспортировка несет серьезную угрозу. Постоянные растяжения или более серьезные травмы – например, травмы спины – ведут к больничному отпуску, спаду производительности и раздражению среди работников.
Компания Vaculex разрабатывает и внедряет подъемные технологии для решения проблем ручной транспортировки в терминалах обработки грузов. В итоге эргономичные вакуумные подъемные решения помогают существенно повысить производительность труда, снизив при этом риск получения растяжений и травм.
Пользователи могут очень легко внедрить эргономичное подъемное оборудование Vaculex в существующую транспортную систему. В случае ограничения пространства – например, по высоте или ширине – Vaculex является очень гибким и удобным решением.
Общеизвестной проблемой на дебаркадере приемки является разгрузка контейнеров и прицепов с незакрепленным грузом. Это одна из сложнейших операций в распределительном центре или терминале обработки грузов, поскольку работникам приходится тяжести. Неправильное положение тела при подъеме, повторение одних и тех же манипуляций и высокая нагрузка ведут к травмам спины и плеч.
Эргономичное вакуумное подъемное оборудование Vaculex для терминалов обработки грузов предлагает решения для:
Vaculex® ParceLift создает здоровую и благоприятную работую среду для операторов, отвечающих за погрузку и разгрузку контейнеров и прицепов.
Специалисты Piab разработали подъемное оборудование Vaculex® для паллетизации, повышающее производительность и снижающее риск получения травм на работе.
Vaculex® TP представляет собой оптимальное решение для сортировки коробок и ящиков между стеллажами, паллетами и конвейерами.