Автоматическое перегрузочное устройство
Использование специализированных машин для скоростной перегрузки небольших предметов с помощью чашечных присосок очень распространено в потребительских отраслях промышленности и электронике. Это...…
Транспортировка металлических листов, будь то автомобильная или другая промышленность или быт, как правило, требует низкого энергопотребления при высокой скорости работы и максимальном уровне безопасности. Компания Piab предлагает лучшие решения для транспортировки листов металла, отвечающие всем трем критериям – надежная транспортировка на высоких скоростях при низком уровне энергоотребления.
Использование специализированных машин для скоростной перегрузки небольших предметов с помощью чашечных присосок очень распространено в потребительских отраслях промышленности и электронике. Это...…
Для автоматической укладки проштампованных металлических панелей или других крупногабаритных деталей. Панели загружаются на транспортировочные рейки для подачи их на следующий этап производст…
Устройство для автоматической раскомплектовки стоп листовых заготовок было разработано специально для подачи листового материала на полностью автоматические производственные линии. Листовые..…
Понижение количества травм и повышение продуктивности часто осуществляются с помощью устройств эргономического подъемного оборудования. Этот вид оборудования позволяет одному или двум о…
В металлическом кузове робототехнические устройства используются для сварки, а также для погрузочно-разгрузочных операций. В модуле роботизированной сборки при производстве, например, дверей …
Вакуум главным образом применяется при погрузке и разгрузке в процессе металлообработки и иногда для удержания и сортировки деталей в пределах установки. Дыропробивочная машина - машина,...
Тонколистовой металл проходит через ряд прессов и формируется в панель. По причине наличия жидкой смазки (масла), щиты скользкие; поверхности для захвата узкие, а высокая скорость пресса дела…
Процесс сборки штампованных деталей. Робототехнические устройства используются для соединения сварных деталей и погрузочно-разгрузочных операций. В роботизированном модуле по крайней ме…
Сочлененные (примыкающие) металлические материалы различной толщины, прочности и типа покрытия породили «оптимизированную заготовку» , предназначенную для штамповки. Данные оптимизированные заготов…
Использование робототехнических устройств для размещения продукции в картонные упаковки и транспортировка картонных упаковок, и изделий между различными рабочими станциями на упаковочно…