Kenos® Safe&Light - KSL - 1
Kenos® Safe&Light - KSL - 2
Kenos® Safe&Light - KSL - 3
Kenos® Safe&Light - KSL - 4
Kenos® Safe&Light - KSL - 5
Número do item: Kenos® Safe&Light KSL

Kenos® Safe&Light - KSL

A garra de espuma de vácuo KSL é uma solução resistente e simples para uma ampla gama de finalidades, principalmente paletização em aplicações pesadas em ambientes robustos e empoeirados. Graças ao seu design especial de estrutura de fibra de carbono que contém um corpo feito de espuma, ela é extremamente leve, permitindo o uso máximo da carga útil do robô ou cobot. Além disso, esse design faz dela uma solução naturalmente adaptada para aplicações colaborativas. A KSL está disponível com válvula de retenção ou tecnologia de restrição de fluxo.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Uma garra projetada para cobot com peso muito baixo, permitindo maximizar a carga útil do cobot, levantando até 59 kg.
  • Processos ininterruptos em ambientes robustos e empoeirados graças à tecnologia de válvulas, produtos e design resistente de alta capacidade.
  • Poucos tempos de inatividade graças ao sistema magnético EasyFoam que substitui rápida e facilmente a camada de pega de espuma por um período ilimitado.
  • Solução Plug&play com tampa UR para cobots UR.
  • Manuseio de cabeça para baixo por meio da solução econômica de restrição de fluxo com orifícios calibrados .
  • Nível de vácuo constante sem a necessidade de ajustes com a solução de garra da válvula de retenção graças ao sistema de válvula independente.
  • Geração de vácuo externo ou interno.
  • Kit de válvula opcional para uma solução interna baseada em cartuchos de vácuo.
  • Interface de robô/cobot opcional.