Sistemas de garras a vácuo Kenos®

A Kenos® é uma marca líder para garras a vácuo para áreas grandes. Ela é projetada e otimizada para ser usada em várias aplicações, por exemplo, embalagens, madeira, alimentos etc. O grupo de produtos representa uma solução flexível para lidar com a manipulação de vários produtos de diferentes formas, dimensões e compacidade. A maioria do sistema de preensão pode ser equipado com geração de vácuo integrada ou são adequados para geração de vácuo separada (bomba ou soprador de canal lateral). O gerador de vácuo integrado é um ejetor COAX® de multiestágios modular de fácil manutenção e com a tecnologia de ejetor de energia mais eficiente do mercado. O número de ejetores também pode ser aumentado de maneira muito simples, até mesmo após a instalação, se necessário. A espuma do sistema de garra KVG é feita com um material técnico (também está disponível espuma aprovada pela FDA), com diferentes passos e espessuras de furação. Como alternativa, a KVG120C pode ser equipada com ventosas de 35 a 60 mm da série DURAFLEX® ou Value Line®.
Sistemas de garras a vácuo Kenos®