Número do item: Kenos® Safe&Light KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
A garra de espuma de vácuo KSL é uma solução resistente e simples para uma ampla gama de finalidades, principalmente paletização em aplicações pesadas em ambientes robustos e empoeirados. Graças ao seu design especial de estrutura de fibra de carbono que contém um corpo feito de espuma, ela é extremamente leve, permitindo o uso máximo da carga útil do robô ou cobot. Além disso, esse design faz dela uma solução naturalmente adaptada para aplicações colaborativas. A KSL está disponível com válvula de retenção ou tecnologia de restrição de fluxo.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Uma garra projetada para cobot com peso muito baixo, permitindo maximizar a carga útil do cobot, levantando até 59 kg.
- Processos ininterruptos em ambientes robustos e empoeirados graças à tecnologia de válvulas, produtos e design resistente de alta capacidade.
- Poucos tempos de inatividade graças ao sistema magnético EasyFoam que substitui rápida e facilmente a camada de pega de espuma por um período ilimitado.
- Solução Plug&play com tampa UR para cobots UR.
- Manuseio de cabeça para baixo por meio da solução econômica de restrição de fluxo com orifícios calibrados .
- Nível de vácuo constante sem a necessidade de ajustes com a solução de garra da válvula de retenção graças ao sistema de válvula independente.
- Geração de vácuo externo ou interno.
- Kit de válvula opcional para uma solução interna baseada em cartuchos de vácuo.
- Interface de robô/cobot opcional.