Eliminación progresiva

Número do item: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Variantes
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Características
- Integrada do dispositivo de economia de energia, resulta em uma redução do consumo de ar-large.
- Recomendado para aplicações seladas ou quase selado. Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
- O cartucho de Si oferece um fluxo de vácuo muito bom.
- Disponível com 1-4 COAX ® Si32 três estágios cartuchos.
- Baixo peso design, configurável e modular.
- Fácil desmontagem para manutenção.