Bomba de vácuo X20 com placa de conexão B, selos NBR, X20A6-BN - 1
Número do item: X20A6-BN
2 Variantes

Bomba de vácuo X20 com placa de conexão B, selos NBR, X20A6-BN

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos.O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo.Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Bomba de vácuo X20 com placa de conexão B, selos NBR, X20A6-BN
    X20A6-BN
  • Bomba de vácuo X20 com placa de conexão C, selos NBR, X20A6-CN
    X20A6-CN

Características

  • Nível de vácuo extra até -95 kPa
  • Pequena e rápida
  • Usada em recipiente hermético e aplicações não porosas
  • Disponível com placa de conexão em composite PA (B, C)