piCLASSIC Neo Inline - 1
piCLASSIC Neo Inline - 2
piCLASSIC Neo Inline - 3
Número do item: piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC Neo Inline

A piCLASSIC Neo Inline é uma bomba de vácuo pneumática baseada na tecnologia COAX® , garantindo um desempenho potente e confiável. O design em linha, com direção de exaustão oposta à porta de vácuo, permite fácil montagem em perfis e integração perfeita com EOAT e sistemas robóticos. Sua modularidade garante adaptabilidade, instalações flexíveis e manutenção amigável, atendendo a diversos requisitos de aplicação. Com funções opcionais de economia de energia para lidar com vazamentos ou materiais selados, ele garante operações com eficiência energética, mantendo os recursos de vácuo desejados.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Design em linha e instalação flexível com a direção de exaustão oposta à porta de vácuo, permitindo, por exemplo, montagem embutida em perfis, bem como integração suave com ferramentas de ponta de braço (EOAT) e sistemas robóticos. Várias opções de montagem e instalação estão disponíveis.
  • Desempenho de vácuo versátil com base na quantidade selecionada e no tipo de ejetor COAX® (alto fluxo inicial, vácuo extra profundo ou para pressão de alimentação baixa/flutuante).
  • O design configurável oferece integração sem esforço com flexibilidade e personalização de recursos para atender às necessidades específicas da aplicação, como conexões e material de vedação (NBR, FKM, EPDM), além de oferecer uma ampla gama de acessórios opcionais.
  • Manutenção fácil de usar facilitada pelo design modular com interface de válvula centralizada e ejetores de fácil acesso, apoiando os esforços de serviço e reduzindo o tempo de inatividade. O design em linha suporta ainda mais opções de montagem para garantir acesso rápido sem esforço durante as rotinas de manutenção.
  • Design leve e tamanho reduzido para caber em espaços apertados e permite montagem direta em EOAT.
  • Design ecologicamente correto feito de materiais de base biológica ou reciclados para peças plásticas, minimizando a pegada de CO2 sem comprometer a robustez e a durabilidade.
  • Operação com eficiência energética obtida por meio de funções opcionais de economia de energia disponíveis para o manuseio de materiais com vazamento ou selados.
  • Vários acessórios e possibilidades de atualização para garantir a adaptabilidade às necessidades atuais e futuras da aplicação.