Cotovelo 90° G1" fêmea/conector de mangueira de 40 mm - 1
Cotovelo 90° G1" fêmea/conector de mangueira de 40 mm - 2
Número do item: 0249887

Cotovelo 90° G1" fêmea/conector de mangueira de 40 mm

O adaptador de cotovelo de 90° para piCLASSIC Neo aumenta a flexibilidade de instalação para vácuo ou ar de exaustão e pode ser montado em ambas as portas. Possui uma opção de conexão dupla com rosca interna G1" e flange externa de Ø40 mm . Quando montado na porta de escape, um silenciador pode ser montado no ângulo ideal. Alternativamente, uma mangueira pode ser conectada ao flange externo para canalizar o ar de exaustão conforme necessário.  
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • Interface mecânica compatível com a porta de exaustão piCLASSIC Neo e a porta de vácuo para integração perfeita.
  • Opção de conexão dupla com rosca interna G1" e flange externa de Ø40 mm. 
  • Curva de 90°.
  • Direção de montagem flexível em intervalos de 90°.  
  • Permite o posicionamento ajustável do silenciador G1" para uma direção ideal do ar de exaustão. 
  • Simplifica a instalação para vácuo ou tubulação de ar de exaustão. 
  • Permite uma conexão de vácuo angular .