Feedback

Choose your language

Close

PR Lab Vac

Bombas de vácuo de laboratório operam por ar comprimido

Data 01/09/2015

Piab Lab Vac é um dispositivo obrigatório para o laboratório moderno. Usando ar comprimido fornecido por um sistema padrão de ar comprimido, o vácuo pode ser fornecido para 11 mmHg absoluto, tornando-o perfeito para todas as aplicações comuns de laboratório como filtração de vácuo, evaporação rotativa, desgaseificação, secagem a gel, etc.

O design e a construção testados pelo tempo do Piab Lab Vac usam a mesma tecnologia que tornou a Piab líder em vácuo em muitas outras indústrias em todo o mundo. Especificamente projetado para uso em laboratório moderno, o Piab Lab Vac foi desenvolvido para ser ecológico, de energia eficiente e extremamente confiável. Esta tecnologia de bomba de vácuo movida a ar comprimido reparável pelo usuário exclusivo não tem partes móveis e praticamente não requer manutenção. As lanças do ejetor de multiestágios são bastante eficientes energicamente com níveis muito baixos de ruído. Controle de vácuo preciso pode ser fornecido, adicionando o Vacuostato que pode impedir pressão excessiva e aumentar a eficiência de energia ainda mais.

O Piab Lab Vac é projetado para ser um dispositivo de vácuo portátil muito pequeno, que pode ser montado próximo ao ponto de uso que elimina a necessidade e o custo da tubulação de uma bomba acionada a motor altamente cara centralmente localizada e, vastamente, melhora a qualidade de vácuo disponível para o usuário final conforme perdas de linha são eliminadas e a confiabilidade é aumentada. Ele também libera espaço de bancada e corredor, eliminando a necessidade de encontrar espaço para bombas de vácuo locais volumosas. O Piab Lab Vac pode ser montado na parede ou colocado em um rack de reação para flexibilidade ideal no ambiente de laboratório.

Construído a partir de PPS (Poli (sulfeto de p-fenileno)), o Piab Lab Vac resiste a ataques químicos dos solventes orgânicos, ácidos e bases mais comuns. Quando equipado com selos Kalrez, Piab Lab Vac torna-se extremamente durável por ser capaz de suportar os ambientes e produtos químicos mais severos em uso na maioria dos laboratórios.

O Piab Lab Vac foi especificado para muitos laboratórios norte-americanos novos e renovados. Arquitetos de laboratório, gerentes de instalações, consultores e usuários finais de laboratório estão felizes em oferecer depoimentos como o seguinte:

"Recomendo o Piab Lab Vac para todos os meus clientes", diz Rick Boswell, Presidente do PRB Planners Inc., um consultor de design no Canadá. "A facilidade de uso, alta confiabilidade e portabilidade do Piab Lab Vac torna-os uma solução ideal em ambientes de ensino e pesquisa. Usando ar comprimido padrão, temos dois serviços pelo custo do fornecimento de ar comprimido apenas. Também não temos que prever armários de vácuo ou espaço de bancada para bombas elétricas, que é um protetor de espaço real. Meus clientes apreciam a simplicidade de instalação e uso."

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras em vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia de vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos