Feedback

Choose your language

Close

Piab XLF - Ventosas extra grande

Ventosas extra grande

Data 29/03/2012

As ventosas XLF foram especialmente desenvolvidas para a manipulação de folhas de metal e vidros.

As ventosas XLF estão disponíveis em diâmetros que vão de 150 a 300mm. A parte de borracha é moldada numa conexão de alumínio, o que proporciona uma forte e confiável interface conexão-borracha. O ventosa de menor tamanho, Ø150 mm, vem com conexão central de vácuo. Os 3 tamanhos maiores tem uma conexão de vácuo fora de centro para facilitar a fixação nos dispositivos de montagem. As ventosas foram também projetadas com sapatas especiais de fricção para suportar altas forças de cisalhamento durante movimentos verticais.

Catálogo online
Folheto
Brochura - Solução segura para a manipulação de folhas

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos