Feedback

Choose your language

Close

piSECURE

Vídeo sobre piSECURE no YouTube

Data 08/04/2014

Teste de desempenho de vedação do piSECURE com duração de 30 minutos

Um novo vídeo publicado no YouTube que mostra o piSECURE preso a um pedaço de vidro sem usar energia.

Assista ao vídeo

piSECURE é uma bomba de vácuo descentralizada para aplicações vedadas com requisitos de alta segurança em caso de falha de energia ou do sistema. O piSECURE também pode ser usado de forma vantajosa em aplicações de manuseio por robôs de objetos vedados de alto valor, por exemplo, custo alto em caso de queda de peça por falta de energia. São exemplos: vidro perfilado e chapas de metal na montagem de carroceria e montagem automotiva geral. Também cumpre e atende às normas legais de levantamento para dispositivos de manuseio, por exemplo, (DIN/SS) -- EN 13155, Norma ASME B30.20, etc.

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos