Transporte de comprimidos e produtos frágeis

      Transporte de comprimidos e produtos frágeis

      A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pequenos produtos através de transporte a vácuo. Nós manipulamos grãos de até 50mm de tamanho. Os produtos frágeis requerem grande experiência para assegurar a qualidade do produto. A Piab trabalha com diversos conceitos técnicos, tais como, a redução de velocidade do produto na tubulação de transporte, reduzindo o impacto do mesmo na chegada ao transportador a vácuo, etc. Normalmente, um projeto de transporte de produtos frágeis é realizado em várias etapas. A Piab avalia, re-projeta, se necessário, e testa a aplicação de forma a se certificar que todas as exigências estão sendo atendidas.

      Vantagens chave dos transportadores a vácuo

      • Grande experiência com o transporte de produtos frágeis
      • Manutenção mínima, pois a bomba de vácuo não possui partes móveis
      • Projeto sanitário e de fácil limpeza
      • Projeto modular e de fácil reconfiguração para atender a diferentes requisitos