Aplicações em atmosferas explosivas

      Aplicações em atmosferas explosivas

      Transportar pós e grânulos pode gerar, em alguns casos, uma mistura de poeira/ar explosiva. Para eliminar o risco de explosão por poeira, a Piab atende à norma internacional ATEX. Isso é realizado pela remoção de todas as fontes de ignição do sistema, isto é, elétricas e eletrostáticas. A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte chega a 10 t/h e a distância de transporte a 30 metros.

      Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

      • Certificado ATEX Dust para aplicações padrão e personalizadas.
      • Sistema pneumático completo sem fonte de ignição de componentes elétricos
      • Manutenção mínima já que não há peças móveis dentro da bomba
      • Design higiênico e fácil de limpar
      • Sistema fechado sem contaminação por poeira.
      • Programa modular fácil de modificar de acordo com diferentes exigências.