Feedback

Choose your language

Close

KVG

A série KVG representa uma solução flexível para a manipulação de vários produtos com diferentes formas, dimensões e compacidade devido à dupla tecnologia disponível. Verifique se as válvulas ou os redutores de alimentação automática podem satisfazer as necessidades de muitas aplicações do setor industrial. O sistema de apreensão por vácuo da KVG pode ser equipado com geração de vácuo integrada ou apropriada para geração de vácuo separada (Bomba ou Soprador de Canal Lateral). O gerador de vácuo integrado é um ejetor COAX® de multi estágios modular de fácil manutenção. O ejetor COAX® de multi estágios usado apresenta a possibilidade de ser simplesmente aumentado mesmo após a instalação, se necessário. A espuma da garra KVG é feita com um material técnico (disponível opção aprovada pela FDA), com diferentes passos de furação e espessuras. Como alternativa, a KVG120C pode ser equipada com ventosas de tamanho 35-60 mm da série DURAFLEX® ou Value Line®.


Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos