Feedback

Choose your language

Close

Posicionamento automatizado

Posicionamento automatizado

O uso de máquinas especializadas para o posicionamento em alta velocidade de pequenos itens com as ventosas é muito comum nas indústrias de consumo e de eletrônicos. Essa aplicação normalmente é caracterizada por tempos de ciclo curtos, forças em alta aceleração e grandes variações nas peças a serem manuseadas.

 

 

 

Vantagens com a Piab

  • A gama de produtos de ventosas é projetada especialmente para o produto que vai levantar, tudo a partir de ventosas de pralina, ventosas de padaria a conteúdos frágeis embalados em sacos.
  • As ventosas estão disponíveis tanto como detectáveis e não detectáveis.
  • O material utilizado para as ventosas é aprovado pelo FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e atende o Regulamento da EU 1935/2004
  • Aumento da produtividade conforme há ventosas projetadas com um design higiênico extra, em conformidade com as normas alimentares, tornando-as fáceis de limpar
  • Maior flexibilidade, como as bombas de vácuo são muito pequenas e leves e podem ser colocadas no braço robótico, em vez de longe na produção.
  • Consumo de energia reduzido com a tecnologia COAX® nas bombas de vácuo em combinação com otimizadores diferentes
  • Aperto rápido e seguro, graças ao elevado fluxo de vácuo inicial de bombas de vácuo da Piab
  • Aumento da produtividade, como não há nenhuma manutenção obrigatória da bomba de vácuo da Piab

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos