Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Numer przedmiotu: 0101375
21 Warianty

Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Universal/flat suction cup in Chloroprene for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.