Przyssawka U20 Chloropren, G1/8" męski/M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie - 1
Numer przedmiotu: 0101382
21 Warianty

Przyssawka U20 Chloropren, G1/8" męski/M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

Universal/flat suction cup in Chloroprene for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.