Numer przedmiotu: 0101373
21 Warianty
Przyssawka U20 Chloropren, M5 żeński
Universal/flat suction cup in Chloroprene for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101144
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3150003
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101377
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101373
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101376
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101378
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101379
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101382
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110956
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101374
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101380
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101375
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.