Przyssawka U20 Chloropren, G1/8" męski, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0101374
21 Warianty

Przyssawka U20 Chloropren, G1/8" męski, z filtrem siatkowym

Universal/flat suction cup in Chloroprene for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

4 mm
Numer przedmiotu: 3150059
6 mm
Numer przedmiotu: 3150003
8 mm
Numer przedmiotu: 3150004
10 mm
Numer przedmiotu: 3150005
15 mm
Numer przedmiotu: 3150006
20 mm
Numer przedmiotu: 0101374

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101144
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3150003
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101377
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101373
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101376
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110956
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101374
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101375
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.