Przedłużka mocowania przyssawki 25, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie - 1
Numer przedmiotu: 0121138
12 Warianty

Przedłużka mocowania przyssawki 25, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przedłużka mocowania przyssawki 25, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    0110653
  • Przedłużka mocowania przyssawki 75, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    0110657
  • Przedłużka mocowania przyssawki 110, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    0110659
  • Przedłużka mocowania przyssawki 150, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    0110661
  • Przedłużka mocowania przyssawki 200, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    0110663
  • Przedłużka mocowania przyssawki 25, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    0121138
  • Przedłużka mocowania przyssawki 50, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    0121139
  • Przedłużka mocowania przyssawki 75, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    0121140
  • Przedłużka mocowania przyssawki 110, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    0121141
  • Przedłużka mocowania przyssawki 150, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    0121142
  • Przedłużka mocowania przyssawki 200, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    0121143
  • Przedłużka mocowania przyssawki 50, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    0110655

Funkcje

  • Sztywna przedłużka do mocowania przyssawki.
  • Dostępne w różnych długościach.
  • Mogą być stosowane z regulatorem wysokości.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.