Numer przedmiotu: 02.41.098
4 Warianty
Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
Przenośniki Piab opracowane specjalnie do zastosowań związanych z drukiem przestrzennym są zaprojektowane w oparciu o korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i zawór motylkowy. Przenośniki te są wyposażone w standardowe złącze TC ułatwiające integrację i zaprojektowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Typowe zastosowania to przenoszenie proszku metalowego do lub z leja zasypowego lub sita, podawanie do drukarki 3D lub recyrkulacja materiału z pojemnika przelewowego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
02.41.098
02.41.474
02.40.783
02.40.784
Funkcje
- Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań wymagających zastosowań w druku przestrzennym i przemyśle farmaceutycznym.
- Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni.
- Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA
- Przenośnik posiada certyfikat CE
- Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
- Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
- Automatyczne czyszczenie filtra.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
- Płynna instalacja i łatwość użycia.
- Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
- 0,5 litra na cykl przenoszenia