Numer przedmiotu: piCLASSIC_Si32-3_x6
6 Warianty
piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniow...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Warianty
- piCLASSIC_Si32-3_x1
- piCLASSIC_Si32-3_x2
- piCLASSIC_Si32-3_x3
- piCLASSIC_Si32-3_x4
- piCLASSIC_Si32-3_x5
- piCLASSIC_Si32-3_x6
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędna technologia eżektorów.
- Wkład ssący Si o dodatkowym przepływie podciśnienia.
- Nadaje się do przenoszenia materiałów porowatych lub w przypadku występowania wycieków.
- Szeroki zakres wydajności - dostępne 1 do 6 trójstopniowych wkładów COAX® Si32.
- Możliwość prostej rozbudowy w przypadku, gdy potrzebna jest większa wydajność.
- Niska waga, konfigurowalna i modułowa konstrukcja.
- Łatwy demontaż w celu konserwacji.