Multi Circuit Ejector - MCE - 1
Numer przedmiotu: Multi Circuit Ejector - MCE

Multi Circuit Ejector - MCE

Eżektor wieloobwodowy (MCE) to napędzany pneumatycznie, jednostopniowy eżektor z wieloma niezależnymi obwodami próżniowymi. Ponieważ każdy kanał ma własną dyszę, podciśnienie jest bezpiecznie utrzymywane we wszystkich kanałach, niezależnie od tego, ile z nich ma bezpośredni kontakt z podnoszonym przedmiotem. W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa dostępne są zawory podciśnieniowe. Te cechy sprawiają, że MCE nadaje się do zastosowań takich jak podawanie i odbieranie z maszyn do formowania metali. Eżektor MCE może zostać wyposażony w opatentowany system monitorujący – AMS (system monitorowania AVAC) – który umożliwia wyłącznie jednoczesną analizę wszystkich kanałów w zastosowaniach z użyciem uszczelnienia.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Bezpieczna operacja przy odseparowanych obwodach podciśnienia.
  • Zintegrowana funkcja szybkiego uwolnienia umożliwiająca wykonanie go w sposób wyrazisty i błyskawiczny.
  • Opatentowany i nagrodzony (Blechexpo 2017) system monitorowania – AMS.
  • Dostępne z zaworami utrzymującymi próżnię.
  • Możliwość łączenia szeregowego, tj. układania kaskadowo, które ułatwia instalację oraz konserwację.
  • Prosta instalacja i konserwacja.