Numer przedmiotu: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline to napędzana sprężonym powietrzem pompa próżniowa oparta na technologii COAX ® , zapewniająca wydajną i niezawodną pracę. Konstrukcja Inline, z kierunkiem wylotu powietrza przeciwnym do otworu podciśnieniowego, pozwala na łatwy montaż na profilach i bezproblemową integrację z systemami EOAT oraz zrobotyzowanymi. Jego modułowa budowa zapewnia wszechstronność, elastyczną instalację i łatwą konserwację, spełniając różnorodne wymagania aplikacyjne. Opcjonalne funkcje oszczędzania energii do obsługi materiałów nieszczelnych lub uszczelnionych zapewniają energooszczędną pracę przy jednoczesnym zachowaniu pożądanych możliwości podciśnienia.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Konstrukcja Inline zapewnia elastyczną instalację z kierunkiem wylotu powietrza przeciwnym do portu podciśnieniowego, co umożliwia np. montaż na równi z profilami, a także bezproblemową integrację z systemami EOAT (End-of-Arm-Tooling) oraz systemami zrobotyzowanymi. Dostępnych jest kilka opcji montażu i instalacji.
- Wszechstronne możliwości podciśnienia w zależności od wybranej ilości i typu eżektora COAX ® (wysoki przepływ początkowy, bardzo głęboka próżnia lub niskie/wahające się ciśnienie zasilania).
- Konfigurowalna konstrukcja zapewnia łatwą integrację wraz z elastycznością i możliwością dostosowania funkcji do konkretnych potrzeb danego zastosowania, np. w zakresie połączeń oraz materiałów uszczelniających (NBR, FKM, EPDM), a także szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów.
- Przyjazny użytkownikowi proces konserwacji dzięki modułowej konstrukcji z centralnym interfejsem zaworów i łatwo dostępnymi eżektorami, ułatwia prace serwisowe oraz skraca przestoje. Konstrukcja Inline umożliwia także różne opcje montażu, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp podczas prac konserwacyjnych.
- Lekka konstrukcja i niewielkie wymiary pozwalają na montaż w wąskich przestrzeniach oraz bezpośredni montaż na EOAT.
- Ekologiczna konstrukcja plastikowych części wykonana z materiałów pochodzenia biologicznego lub z recyklingu, minimalizuje emisję CO 2 bez uszczerbku dla wytrzymałości i trwałości.
- Energooszczędna praca możliwa dzięki opcjonalnym funkcjom oszczędzania energii, dostępnym przy obsłudze materiałów nieszczelnych lub uszczelnionych.
- Różnorodne akcesoria i sposobność modernizacji zapewniają możliwość dostosowania do bieżących oraz przyszłych potrzeb aplikacji.